• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gerader Schaft, Senker, HSS, DLC-Beschichtung 90°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6277-6.3DC
6277-8.3DC
6277-10.4DC
6277-12.4DC
6277-16.5DC
6277-20.5DC
6277-25.0DC
6277-37.0DC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(mm)
Compatible flat head screw
(M)
Shank diameter
(d)
Tip diameter
(d)
Overall Length
(l)
Chamfering bore diameter range Shank diameter tolerance

42.23 €

4 Arbeitstage 6.3M3.051.5451.5~6.3h9

49.84 €

4 Arbeitstage 8.3M4.062.0502.0~8.3h9

58.51 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10.4M5.062.5502.5~10.4h9

64.01 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12.4M6.082.8562.8~12.4h9

76.03 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 16.5M8.0103.2603.2~16.5h9

102.07 €

4 Arbeitstage 20.5M10.0103.5633.5~20.5h9

103.13 €

6 Arbeitstage 25M12.0103.8673.8~25.0h9

166.53 €

6 Arbeitstage 37-124.8904.8~37.0h9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Hole Chamfer Tip Angle (θ) 90 work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N Available Tool Material Type High-speed steel
Coating Y/N Available Coating Type DLC Number of flutes 3-Flute
Shank Type Straight

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support