Hersteller-Teilenummer: 6277-6SET
Marke: ILIX
Preis: 196.47 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6277-6SET
Application | Lochfasen | Tip Angle (θ) | 90 | Blade diameter (D)(mm) | 6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5 |
---|---|---|---|---|---|
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Single blade, two blades | Einzelklinge | Peripheral Blade Y/N | Verfügbar |
Tool Material Type | HSS-Stahl | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
Number of flutes | 3-Flute | Compatible flat head screw(M) | M3.0,M4.0,M5.0,M6.0,M8.0,M10.0 | Shank Type | Straight |
Shank diameter(d) | 5,6,8,10 | Tip diameter(d) | 1.5,.2.0,2.8,3.2,3.5 | Overall Length(l) | 45,50,56,60,63 |
Chamfering bore diameter range | 1.5~6.3,2.0~8.3,2.5~10.4,2.8~12.4,3.2~16.5,3.5~20.5 | Shank diameter tolerance | h9 |
Sie befinden sich auf der Seite für Senker-Set, nicht beschichtet, 6 Paare, die Teilenummer ist 6277-6SET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6277-6SET.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften