• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Senker-Set TiAlN-Beschichtung 6 Paar【6 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6277-AL-6SET

Teilenummer
6277-AL-6SET
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Shank diameter tolerance

199.88 €

6 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage h9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Hole Chamfer Tip Angle (θ) 90 Blade diameter (D)(mm) 6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5
work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium / Copper / Resin Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N Available
Tool Material Type High-speed steel Coating Y/N Available Coating Type TiAlN
Number of flutes 3-Flute Compatible flat head screw(M) M3.0,M4.0,M5.0,M6.0,M8.0,M10.0 Shank Type Straight
Shank diameter(d) 5,6,8,10 Tip diameter(d) 1.5,.2.0,2.8,3.2,3.5 Overall Length(l) 45,50,56,60,63
Chamfering bore diameter range 1.5~6.3,2.0~8.3,2.5~10.4,2.8~12.4,3.2~16.5,3.5~20.5

Sie befinden sich auf der Seite für Senker-Set TiAlN-Beschichtung 6 Paar, die Teilenummer ist 6277-AL-6SET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6277-AL-6SET.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support