• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Senker-Set DLC-Beschichtung 4 Paar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6277-DC-4SET

Teilenummer
6277-DC-4SET
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Shank diameter tolerance

369.96 €

Verfügbar 7 Arbeitstage h9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Hole Chamfer Tip Angle (θ) 90 Blade diameter (D)(mm) 16.5,20.5,25.0,37.0
work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N Available
Tool Material Type High-speed steel Coating Y/N Available Coating Type DLC
Number of flutes 3-Flute Compatible flat head screw(M) M8.0,M10.0,M12.0 Shank Type Straight
Shank diameter(d) 10,12 Tip diameter(d) 3.2,3.5,3.8,4.8 Overall Length(l) 60,63,67,90
Chamfering bore diameter range 3.2~16.5,3.5~20.5,3.8~25.0,4.8~37.0

Sie befinden sich auf der Seite für Senker-Set DLC-Beschichtung 4 Paar, die Teilenummer ist 6277-DC-4SET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6277-DC-4SET.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support