• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

MT-Schaft, Spitzsenker, HSS, Unbeschichtet, 90°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6279-40.0
6279-50.0
6279-63.0
6279-80.0
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(mm)
Shank diameter
(d)
Tip diameter
(d)
Overall Length
(l)
Chamfering bore diameter range

152.74 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 40MT-310.014010.0~40.0

189.57 €

7 Arbeitstage 50MT-314.015014.0~50.0

304.17 €

7 Arbeitstage 63MT-416.018016.0~63.0

510.69 €

7 Arbeitstage 80MT-422.019022.0~80.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Hole Chamfer Tip Angle (θ) 90 work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N Available Tool Material Type High-speed steel
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Number of flutes 3-Flute
Shank Type Morse Taper

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support