Schaftfräser mit speziellem langem Schaft, 4-schneidig

Schaftfräser mit speziellem langem Schaft, 4-schneidig
  • Mengenrabatt
The shank has been made especially long for deep engraving. Designed with a thin shank.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
XLS-4SF-8-100
XLS-4SF-8-150
XLS-4SF-8.5-100
XLS-4SF-8.5-150
XLS-4SF-9-100
XLS-4SF-9-150
XLS-4SF-9.5-100
XLS-4SF-9.5-150
XLS-4SF-10-100
XLS-4SF-10-150
XLS-4SF-10.5-150
XLS-4SF-10.5-200
XLS-4SF-11-150
XLS-4SF-11-200
XLS-4SF-11.5-150
XLS-4SF-11.5-200
XLS-4SF-12-150
XLS-4SF-12-200
XLS-4SF-12.5-150
XLS-4SF-12.5-200
XLS-4SF-13-150
XLS-4SF-13-200
XLS-4SF-13.5-150
XLS-4SF-13.5-200
XLS-4SF-14-150
XLS-4SF-14-200
XLS-4SF-14.5-150
XLS-4SF-14.5-200
XLS-4SF-15-150
XLS-4SF-15-200
XLS-4SF-15.5-150
XLS-4SF-15.5-200
XLS-4SF-16-150
XLS-4SF-16-200
XLS-4SF-16.5-200
XLS-4SF-16.5-250
XLS-4SF-17-200
XLS-4SF-17-250
XLS-4SF-17.5-200
XLS-4SF-17.5-250
XLS-4SF-18-200
XLS-4SF-18-250
XLS-4SF-18.5-200
XLS-4SF-18.5-250
XLS-4SF-19-200
XLS-4SF-19-250
XLS-4SF-19.5-200
XLS-4SF-19.5-250
XLS-4SF-20-200
XLS-4SF-20-250
XLS-4SF-21-250
XLS-4SF-21-300
XLS-4SF-22-250
XLS-4SF-22-300
XLS-4SF-23-250
XLS-4SF-23-300
XLS-4SF-24-250
XLS-4SF-24-300
XLS-4SF-25-250
XLS-4SF-25-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade tip shape

56.29 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 8206100Sharp Edge

70.39 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 8206150Sharp Edge

73.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.5258100Sharp Edge

87.10 €

1 10 Arbeitstage 8.5258150Sharp Edge

59.74 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 9258100Sharp Edge

73.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9258150Sharp Edge

73.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.5258100Sharp Edge

87.10 €

1 6 Arbeitstage 9.5258150Sharp Edge

59.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10258100Sharp Edge

73.90 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10258150Sharp Edge

96.39 €

1 6 Arbeitstage 10.53010150C plane

113.10 €

1 6 Arbeitstage 10.53010200C plane

82.37 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 113010150C plane

94.96 €

1 6 Arbeitstage 113010200C plane

96.39 €

1 6 Arbeitstage 11.53010150C plane

113.10 €

1 6 Arbeitstage 11.53010200C plane

82.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 123010150C plane

95.04 €

1 6 Arbeitstage 123010200C plane

87.71 €

1 6 Arbeitstage 12.53512150C plane

101.75 €

1 6 Arbeitstage 12.53512200C plane

104.11 €

1 6 Arbeitstage 133512150C plane

122.63 €

1 6 Arbeitstage 133512200C plane

87.71 €

1 6 Arbeitstage 13.53512150C plane

101.79 €

1 6 Arbeitstage 13.53512200C plane

104.11 €

1 6 Arbeitstage 143512150C plane

122.63 €

1 6 Arbeitstage 143512200C plane

102.16 €

1 6 Arbeitstage 14.54012150C plane

119.66 €

1 6 Arbeitstage 14.54012200C plane

122.25 €

1 6 Arbeitstage 154012150C plane

98.91 €

1 6 Arbeitstage 154012200C plane

112.54 €

1 6 Arbeitstage 15.54012150C plane

132.33 €

1 6 Arbeitstage 15.54012200C plane

93.52 €

1 6 Arbeitstage 164012150C plane

111.01 €

1 6 Arbeitstage 164012200C plane

149.03 €

1 6 Arbeitstage 16.54016200C plane

170.19 €

1 6 Arbeitstage 16.54016250C plane

124.89 €

1 6 Arbeitstage 174016200C plane

143.16 €

1 6 Arbeitstage 174016250C plane

149.09 €

1 6 Arbeitstage 17.54016200C plane

170.24 €

1 6 Arbeitstage 17.54016250C plane

124.89 €

1 6 Arbeitstage 184016200C plane

143.16 €

1 6 Arbeitstage 184016250C plane

169.87 €

1 6 Arbeitstage 18.54516200C plane

184.64 €

1 6 Arbeitstage 18.54516250C plane

142.80 €

1 6 Arbeitstage 194516200C plane

154.74 €

1 6 Arbeitstage 194516250C plane

169.87 €

1 6 Arbeitstage 19.54516200C plane

184.69 €

1 6 Arbeitstage 19.54516250C plane

142.85 €

1 6 Arbeitstage 204516200C plane

154.78 €

1 6 Arbeitstage 204516250C plane

171.33 €

1 6 Arbeitstage 214520250C plane

180.02 €

1 6 Arbeitstage 214520300C plane

171.33 €

1 6 Arbeitstage 224520250C plane

180.07 €

1 6 Arbeitstage 224520300C plane

196.73 €

1 6 Arbeitstage 235020250C plane

211.75 €

1 6 Arbeitstage 235020300C plane

196.78 €

1 6 Arbeitstage 245020250C plane

211.81 €

1 6 Arbeitstage 245020300C plane

196.84 €

1 6 Arbeitstage 255020250C plane

219.40 €

1 6 Arbeitstage 255020300C plane

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Gusseisen / Aluminium / Kunststoff / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56) Machining Application Fläche / Seite / Nut Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Base Blade Y/N Verfügbar Blade diameter tolerance(mm) 0~+0.03
Center Hole None

Technischer Support