Kugelkopffräser mit konischem Hals

Kugelkopffräser mit konischem Hals
With draft for deep drilling. Using powder HSS, it handles a wide range of material from general steels through high hardness materials and hard-to-cut materials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
NBE-1.5R
NBE-2R
NBE-2.5R
NBE-3R
NBE-4R
NBE-5R
NBE-6R
NBE-7R
NBE-8R
NBE-9R
NBE-10R
NBE-12.5R
NBE-15R
NBE-20R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Blade diameter (D)
(mm)

122.78 €

1 6 Arbeitstage 1.582160103

123.30 €

1 6 Arbeitstage 282180124

123.37 €

1 6 Arbeitstage 2.5102200125

134.53 €

1 6 Arbeitstage 3122220166

99.38 €

1 6 Arbeitstage 4142245168

142.74 €

1 6 Arbeitstage 51822602010

189.28 €

1 6 Arbeitstage 62222802512

198.91 €

1 6 Arbeitstage 72623002514

328.08 €

1 6 Arbeitstage 83023003216

372.91 €

1 6 Arbeitstage 93423503218

372.85 €

1 6 Arbeitstage 103823503220

650.52 €

1 6 Arbeitstage 12.55023503225

721.65 €

1 6 Arbeitstage 155543504230

1,045.43 €

1 6 Arbeitstage 206544004240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Coating Ohne Beschichtung
Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Eingravierung / R-Nut Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.05 Torsion Angle (θ)(Degree) Standard torsion (30-40°)
R Tolerance(mm) ±0.025

Technischer Support