Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSMS2-45 |
CSMS2-60 |
CSMS2.5-60 |
CSMS3-45 |
CSMS3-60 |
CSMS4-45 |
CSMS4-60 |
CSMS5-45 |
CSMS5-60 |
CSMS6-45 |
CSMS6-60 |
CSMS8-45 |
CSMS8-60 |
CSMS10-45 |
CSMS10-60 |
CSMS12-45 |
CSMS12-60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Single corner (°) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.5 | 45 | 1 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||
147.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.86 | 60 | 1 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||
147.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 1.12 | 60 | 1.2 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||
141.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.75 | 45 | 1.5 | 4 | 50 | 3 | 4 | ||
141.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 1.29 | 60 | 1.5 | 4 | 50 | 3 | 4 | ||
141.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 45 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | ||
141.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1.73 | 60 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | ||
139.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5 | 1.2 | 45 | 2.5 | 4 | 60 | 6 | 4 | ||
139.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 2.2 | 60 | 2.3 | 4 | 60 | 6 | 4 | ||
139.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1.4 | 45 | 3 | 4 | 60 | 6 | 4 | ||
139.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 2.7 | 60 | 2.7 | 4 | 60 | 6 | 4 | ||
179.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1.9 | 45 | 4 | 5 | 60 | 8 | 6 | ||
179.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 3.7 | 60 | 3.6 | 5 | 60 | 8 | 6 | ||
196.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.4 | 45 | 5 | 6 | 70 | 10 | 6 | ||
196.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4.6 | 60 | 4.5 | 6 | 70 | 10 | 6 | ||
226.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2.9 | 45 | 6 | 7 | 70 | 12 | 6 | ||
202.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 5.6 | 60 | 5.4 | 7 | 70 | 12 | 6 |
Loading...
Material | Carbide | Blade diameter tolerance | -0.05~0 | blade shape | Right blade straight |
---|---|---|---|---|---|
Shank tolerance | -0.01~0 | Angle Tolerance | ±5′ |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Single corner(°)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Number of flutes
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften