Hartmetall-Vollmaterial-Kugelschneider, 2-schneidig lange Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSQCL2-AR3
CSQCL2-AR3.5
CSQCL2-AR4
CSQCL2-AR4.5
CSQCL2-AR5
CSQCL2-AR5.5
CSQCL2-AR6
CSQCL2-AR8
CSQCL2-AR10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
blade diameter
(mm)
Handle Length Blade Effective Diameter
(mm)

145.23 €

1 6 Arbeitstage 3100186±0.01647.53.86

167.44 €

1 6 Arbeitstage 3.5100216±0.01745.64.5

188.81 €

1 6 Arbeitstage 4115248±0.018555.14

210.00 €

1 6 Arbeitstage 4.5115278±0.029535.79

230.44 €

1 6 Arbeitstage 51303010±0.021062.56.43

263.51 €

1 6 Arbeitstage 5.51303310±0.021160.77.07

298.40 €

1 6 Arbeitstage 61303612±0.0212557.71

428.20 €

1 6 Arbeitstage 81303812±0.021657.510.28

635.12 €

1 6 Arbeitstage 101304216±0.022050.512.86

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Stahlkugel Number of flutes(sheet) 2 With/Without Torsion Available
Torsional Angle Right blade right torsion 15 Spherical Effective Angle(°) 280

Technischer Support