• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Flexibler Nutfräser Serie AJ120W21

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

W21G

Teilenummer
W21G
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?JAN Code Standard Price Suitable Rotation Number
(min-1)

69.38 €

5 Arbeitstage 4948572060045101009000 or Less

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type AJ120W21 Nominal(φ) AJ-120W21G Number Contained In A Packet 5
Cutting Width(mm) 3~21 Outer Diameter(mm) 120 Depth(mm) 30
Number of flutes 30 Flange Thickness(mm) 18 Polishing Both Sides
Hole Diameter(mm) 15

Sie befinden sich auf der Seite für Flexibler Nutfräser Serie AJ120W21, die Teilenummer ist W21G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W21G.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support