• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Freinutschneider 255E

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

255E

Teilenummer
255E
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?JAN Code Standard Price Suitable Rotation Number
(min-1)

320.26 €

6 Arbeitstage 4948572060076620002500 or Less

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type 255EC Nominal(φ) AJ-255EC Number Contained In A Packet 1
Cutting Width(mm) 3~27 Outer Diameter(mm) 255 Depth(mm) 65
Number of flutes 80 Flange Thickness(mm) 26 Polishing Both Sides
Hole Diameter(mm) 25.4

Sie befinden sich auf der Seite für Freinutschneider 255E, die Teilenummer ist 255E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 255E.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support