Hersteller-Teilenummer: 2SS04-MZL10003D
Marke: SAINT-GOBAIN
Preis: 112.40 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2SS04-MZL10003D
Product Type | Diamantschneider | Wheel Type | Segmentausführung | Application | Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 100 | Hole Diameter(mm) | 20 | Tip Height(mm) | 6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Norton, Diamantschleifscheibe, Windmühlentyp, die Teilenummer ist 2SS04-MZL10003D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2SS04-MZL10003D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften