• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Norton, Bear-Tex, Schleifvlies-Handpad【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2BTPAD-1000
2BTPAD-120
2BTPAD-1500
2BTPAD-240
2BTPAD-400
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Particle Size
(#)
Color Specification Packaging Quantity
(Sheets)
Surface Color Type of base material Application

26.82 €

10 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Equivalent to P1000-1200Gray GreenUltra Fine10Gray GreenNon‐Woven FabricUsed for hairline finishing, rust removal, dirt removal, scratch shading, roughing and line removal on metals such as stainless steel, aluminum, and brass. Perfect for cleaning ceramics.

24.52 €

10 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Equivalent to P120-180OliveMedium10OliveNon‐Woven FabricUsed for hairline finishing, rust removal, dirt removal, scratch shading, roughing and line removal on metals such as stainless steel, aluminum, and brass. Perfect for cleaning ceramics.

21.66 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage Equivalent to P1500-3000BrickMicro Fine10BrickNon‐Woven FabricUsed for hairline finishing, rust removal, dirt removal, scratch shading, roughing and line removal on metals such as stainless steel, aluminum, and brass. Perfect for cleaning ceramics.

22.48 €

10 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Equivalent to P240-320AdzukiFine10AdzukiNon‐Woven FabricUsed for hairline finishing, rust removal, dirt removal, scratch shading, roughing and line removal on metals such as stainless steel, aluminum, and brass. Perfect for cleaning ceramics.

22.48 €

10 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Equivalent to P400-600Blue-GreenSuper Fine10Blue-GreenNon‐Woven FabricUsed for hairline finishing, rust removal, dirt removal, scratch shading, roughing and line removal on metals such as stainless steel, aluminum, and brass. Perfect for cleaning ceramics.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Non-woven fabric (nylon) Usage Hand polish Width(mm) 150
Length(mm) 230

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support