Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Norton, Explorer ZA Schneiden【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2TW-105-XPRDZA25-30

Teilenummer
2TW-105-XPRDZA25-30
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Max. Rotational Speed
(rpm)
Number Contained In A Packet
(Sheets)
Specification Features

33.71 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 1530010ZA30SZA cutting whetstone provides professional and powerful cutting of hard material such as stainless steel, casting sprue as well as hard cutting at construction sites.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach Work material General steel / Edelstahl / Gusseisen Abrasive material ZA
Particle Size(#) 30 Outer Diameter(mm) 105 Blade thickness(mm) 2.5
Internal Diameter(mm) 15 Degree of Coupling S

Sie befinden sich auf der Seite für Norton, Explorer ZA Schneiden, die Teilenummer ist 2TW-105-XPRDZA25-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2TW-105-XPRDZA25-30.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support