• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schleifpapier Pilotlochbohrer

Schleifpapier Pilotlochbohrer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
75SD-025
75SD-028
75SD-030
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Size
(mm)
Tool Used

10.01 €

5 Arbeitstage 2.5Impact Driver, Electric Drill

10.01 €

6 Arbeitstage 2.8Impact Driver, Electric Drill

10.01 €

5 Arbeitstage 3Impact Driver, Electric Drill

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length L(mm) 60 Screw Length SL(mm) 20 Shaft diameter d(mm) 6.35
Shaft type Hexagonal Shaft Target material Siding Board, Ordinary Timber, Hardwood, Laminated Lumber Hard Building Material, Aluminum, Resin, Particle Board Material HSS (Surface: Parker Finish)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support