• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Diamant-One-Touch-Free Bohrer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5010D

Teilenummer
5010D
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool Used Content

143.20 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Electric drillBody, Hex Wrench

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Set Size(mm) 60 x 200 Shaft diameter d(mm) 10
Drillable Diameter(mm) 60~200 Drilling Depth One Side: 25 / Both Sides: 50 Shaft type 3 Grooves
Target material Hard Ceramic Sidings, Sidings, Hard Construction Materials and Wood Material Main Body: Ordinary Steel / Replacement Blade: With Diamond Tip / Center Drill: With Hardened Tip

Sie befinden sich auf der Seite für Diamant-One-Touch-Free Bohrer, die Teilenummer ist 5010D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5010D.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support