• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Diamantfreier Bohrer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
36D
36D-B120
36D-B200
36D-CD
36D-K
36DL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Product Type Size
(mm)
Shaft diameter d
(mm)
Drillable Diameter
(mm)
Drilling Depth Shaft type Tool Used Content

128.62 €

Verfügbar 6 Arbeitstage Set30×12010-One Side: 25 / Both Sides: 503 GroovesElectric drillBody, Hex Wrench

11.66 €

Verfügbar 6 Arbeitstage Long Bar (for 120 mm)-930~120--Electric drill-

13.62 €

Verfügbar 6 Arbeitstage Long Bar (for 200 mm)-930~200--Electric drill-

15.57 €

6 Arbeitstage Center drill-8---Electric drill-

108.13 €

Verfügbar 6 Arbeitstage Diamond Replacement Blades (Set of 2)-----Electric drill-

129.93 €

Verfügbar 6 Arbeitstage Set30×20010-One Side: 25 / Both Sides: 503 GroovesElectric drillBody, Hex Wrench

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Target material Hard Ceramic Sidings, Hard Construction Materials, Sidings and Wood Material Main Body: Ordinary Steel / Replacement Blade: With Diamond Tip / Center Drill: With Hardened Tip

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support