• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Dübelkegel

Dübelkegel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70-080
70-090
70-100
70-110
70-120
70X-060
70X-080
70X-090
70X-100
70X-110
70X-120
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length L
(mm)
Shaft diameter d
(mm)
Shaft type Actual Diameter D
(mm)
Work
(mm)
Tool Used

11.81 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 546.5Round diameter7.58Round Shaft: Electric Drill

11.81 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 556.5Round diameter8.59Round Shaft: Electric Drill

11.81 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 566.5Round diameter9.510Round Shaft: Electric Drill

11.81 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 576.5Round diameter10.511Round Shaft: Electric Drill

11.81 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 586.5Round diameter11.512Round Shaft: Electric Drill

12.38 €

4 Arbeitstage 526.35Hexagonal Diameter5.56Hexagonal Shaft: Impact Driver / Electric Drill

12.38 €

4 Arbeitstage 546.35Hexagonal Diameter7.58Hexagonal Shaft: Impact Driver / Electric Drill

12.38 €

4 Arbeitstage 556.35Hexagonal Diameter8.59Hexagonal Shaft: Impact Driver / Electric Drill

12.38 €

4 Arbeitstage 566.35Hexagonal Diameter9.510Hexagonal Shaft: Impact Driver / Electric Drill

12.38 €

4 Arbeitstage 576.35Hexagonal Diameter10.511Hexagonal Shaft: Impact Driver / Electric Drill

12.38 €

4 Arbeitstage 586.35Hexagonal Diameter11.512Hexagonal Shaft: Impact Driver / Electric Drill

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Target material Wood Material Ordinary Steel

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support