Hersteller-Teilenummer: TML-25
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 103.63 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TML-25
Product Type | Magnetständer (Armausführung) | Size | Klein | Adsorption Power(N) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Mounting of measuring device | φ6、φ8 | Dovetail Groove Y/N | Verfügbar | Mounting Screw | M5×0.8 |
Magnet width(mm) | 30 | Magnet Depth(mm) | 35 | Magnet Height(mm) | 35 |
Trusco Code | 232-7171 | Mass(g) | 420 |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetic Base (Small Type) , die Teilenummer ist TML-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TML-25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften