Resin Magnet Tray

Resin Magnet Tray
  • Mengenrabatt
[Features]
· Strong magnets allow safely and securely attaching parts and tools to OA furniture and machinery facilities.
· Different colors can be used, making it convenient for parts management by size and type.
· Work parts and tools can be stored together.
[Applications]
· For parts and tools adsorption management.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TJMT-150-OR

Teilenummer
TJMT-150-OR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnethalter für Werkzeug Maximum Load Capacity(kg) 0.4 Handle Y/N N/A
Screw hole Y/N N/A Height(mm) 40 Diameter(mm) 150
Trusco Code 415-2981 Mass(g) 280 Color Orange
Application For parts and tools adsorption management. Main Body Material Polypropylene (PP)

Sie befinden sich auf der Seite für Resin Magnet Tray, die Teilenummer ist TJMT-150-OR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TJMT-150-OR.

Technischer Support