Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 16/5/2021 bis 1:00 (CEST) 17/5/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetic Power Belt

Magnetic Power Belt
  • Mengenrabatt

[Features]
· It has strong magnets on both sides. (Anisotropy)
· Flexible belt type that can be cut with scissors or a cutter.
[Applications]
· For holding tools.
· For notices on boards or panels.
· For adhering steel to steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TMPB-1000
TMPB-500
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Maximum Load Capacity
(kg)
Height
(mm)
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Application Application 1 Application 2

36.12 €

6 Arbeitstage 10100050415-2239700For holding tools.For notices on boards or panels.For adhering steel to steel.

8.07 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 350025415-2247170For holding tools.For notices on boards or panels.For adhering steel to steel.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnethalter für Werkzeug Handle Y/N N/A Screw hole Y/N N/A
Depth(mm) 4

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support