Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Neo Topfbürste (für Druckluftwerkzeug 100 mm)

Neo Topfbürste (für Druckluftwerkzeug 100 mm)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • C-141
  • C-142

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-141
C-142
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wire diameter
(mm)
Details Type Trusco Code Mass
(g)
Compatible Model Accessory

16.39 €

5 Arbeitstage 0.25SWG yellow stranded straight wire (brass plating line)330-7662290Angle Grinder (common for all manufacturers, Uryu Seisaku, NPK, Kuken Kogyo, Fuji, Yutani, Yokota)Adapter (for 16 mm-15 mm)

36.15 €

5 Arbeitstage 0.3SUS304 stainless strand straight wire330-7671290Angle Grinder (common for all manufacturers, Uryu Seisaku, NPK, Kuken Kogyo, Fuji, Yutani, Yokota)Adapter (for 16 mm-15 mm)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Topfbürste Outer Diameter(mm) 75 Mounting part Bohrung
Hole Diameter(mm) 16 Max. Rotational Speed(rpm) 12000

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support