• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Diamant-Handpolierer

Diamant-Handpolierer

[Features]
· No directionality. It can be polished from any direction be it forward, backward, left or right.
· Capable of polishing any hard material with ease.
[Applications]
· Polishing of carbide, forged steel, ceramics, glass, chisels, hard rubber and the like.
· Polishing of hard materials such as reinforced plastic.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TDP-10

Teilenummer
TDP-10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Material Features Application

10.86 €

4 Arbeitstage 57.2Carbon Structural Steel (S45C)No directionality. It can be polished from any direction be it forward, backward, left or right.Carpenter Tools: Drill, Planer, Carbide Borer, Drill Bit, etc. Cooking Utensils: Commercial Use Knives, Scissors, etc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamond Grindstone Particle Size(#) 1000 Abstract Finish
Length(mm) 50 Width(mm) 25 Thickness(mm) 6
Trusco Code 272-6335

Sie befinden sich auf der Seite für Diamant-Handpolierer, die Teilenummer ist TDP-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TDP-10.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support