• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Cutter für Wärmedämmstoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

34101

Teilenummer
34101
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material (blade part) Application Features Mass
(g)
Material (handle) Material (Sheath)

21.80 €

4 Arbeitstage Stainless Steel (420J2)For cutting of insulating materials, styrofoam and rock woolWith sheath capable of safely storing.160Plain WoodPlain Wood

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Special Purpose Cutter Main body, Spare Blade Main Body Overall Length(mm) 350
Blade Length(mm) 200 Trusco Code 381-5773

Sie befinden sich auf der Seite für Cutter für Wärmedämmstoff, die Teilenummer ist 34101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 34101.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support