• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kartonmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

34102

Teilenummer
34102
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material (blade part) Application Features Mass
(g)
Material (handle)

7.02 €

4 Arbeitstage Stainless Steel (420J2)For cutting of cardboard, thick paper or styrofoamThe serrated blade design ensures smooth cutting action.35ABS Resin

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Special Purpose Cutter Main body, Spare Blade Main Body Overall Length(mm) 240
Blade Length(mm) 128 Trusco Code 381-5781

Sie befinden sich auf der Seite für Kartonmesser, die Teilenummer ist 34102.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 34102.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support