• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kompakter Sicherheits-Cutter【1-10 Stk. pro Packung】

Kompakter Sicherheits-Cutter

[Features]
· The set includes "SK-7 Compact Safety Cutter" and "SKB-7 Compact Safety Cutter Spare Blade", and spare blades for the "SK-7 Compact Safety Cutter".

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SK-7-10
SKB-7
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Details Type Number of Replacement Blades Pcs./Box.
(sheet)
Trusco Code Features Mass
(g)

10.90 €

4 Arbeitstage Main Body + Spare Blade Set--402-7396Set package of SK-7 and SKB-7 (10 spare blades).63

7.28 €

10 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage Replacement Blade1010402-7388-20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Cutter knife Blade thickness(mm) 0.4

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support