Hersteller-Teilenummer: TEF-22H
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 16.40 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TEF-22H
Product Type | Hülse (für Elektroschrauber) | Opposite side dimensions(mm) | 22 | Overall Length(mm) | 111 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft measurements(mm) | 6.35 | Trusco Code | 328-8421 | Mass(g) | 149 |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektroschraubereinsatz (langlebige Ausführung, Akkuschrauber, 18-V-kompatibel) , die Teilenummer ist TEF-22H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TEF-22H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften