• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

HGGCNV4T HG, beschichtetes Hartmetall NewVictory, 4-schneidiges Messer

HGGCNV4T HG, beschichtetes Hartmetall NewVictory, 4-schneidiges Messer
  • Mengenrabatt

Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened steel.

[Features]
· A general-purpose 4-flute type with pin angle specification.
· Excellent chip discharge.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HGGCNV4T-2
HGGCNV4T-3
HGGCNV4T-4
HGGCNV4T-5
HGGCNV4T-6
HGGCNV4T-8
HGGCNV4T-10
HGGCNV4T-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

30.07 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 264450~-0.02

32.95 €

6 Arbeitstage 386450~-0.02

33.94 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4116450~-0.02

35.04 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 5136500~-0.02

37.72 €

6 Arbeitstage 6156500~-0.02

62.85 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 8168550~-0.02

83.11 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 102010650~-0.02

103.28 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 122412750~-0.02

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating For General Steels (AlCrN, etc.) Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Blade tip shape Sharp Edge
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support