Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

SAGC4T SA, beschichtetes Hartmetall, 4-schneidig, kurze Messer

SAGC4T SA, beschichtetes Hartmetall, 4-schneidig, kurze Messer

[Features]
· Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened steel.
· A general-purpose 4-flute type with pin angle specification.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAGC4T-2
SAGC4T-3
SAGC4T-4
SAGC4T-5
SAGC4T-6
SAGC4T-7
SAGC4T-8
SAGC4T-9
SAGC4T-10
SAGC4T-11
SAGC4T-12
SAGC4T-13
SAGC4T-14
SAGC4T-15
SAGC4T-16
SAGC4T-17
SAGC4T-18
SAGC4T-19
SAGC4T-20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

50.47 €

5 Arbeitstage 254500~-0.03

52.25 €

5 Arbeitstage 3106500~-0.03

53.46 €

5 Arbeitstage 4126600~-0.03

57.28 €

5 Arbeitstage 5156600~-0.03

63.53 €

5 Arbeitstage 6156600~-0.03

82.00 €

5 Arbeitstage 7208700~-0.03

86.94 €

5 Arbeitstage 8208700~-0.03

104.49 €

5 Arbeitstage 92510900~-0.03

107.74 €

5 Arbeitstage 102510900~-0.03

101.11 €

5 Arbeitstage 113012900~-0.03

104.76 €

5 Arbeitstage 123012900~-0.03

128.16 €

5 Arbeitstage 133512900~-0.03

142.90 €

5 Arbeitstage 1435161100~-0.03

180.50 €

5 Arbeitstage 1540161100~-0.03

213.23 €

5 Arbeitstage 1640161100~-0.03

316.90 €

5 Arbeitstage 1740201100~-0.03

289.38 €

5 Arbeitstage 1840201100~-0.03

341.05 €

5 Arbeitstage 1945201150~-0.03

311.42 €

5 Arbeitstage 2045201150~-0.03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support