Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

HGGCNXS HG-beschichtete, kurze Hartmetallsorte-NX-Klinge

HGGCNXS HG-beschichtete, kurze Hartmetallsorte-NX-Klinge

Chip discharge is excellent and high speed machining is possible. A short blade which has adopted a new standard considering usability of the blade length.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HGGCNXS-5
HGGCNXS-6
HGGCNXS-8
HGGCNXS-10
HGGCNXS-12
HGGCNXS-16
HGGCNXS-20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

42.02 €

7 Arbeitstage 5136500~-0.03

42.02 €

6 Arbeitstage 6136500~-0.03

56.02 €

7 Arbeitstage 8198600~-0.03

64.03 €

7 Arbeitstage 102210700~-0.03

94.04 €

7 Arbeitstage 122612750~-0.03

145.54 €

7 Arbeitstage 1632161000~-0.03

218.06 €

7 Arbeitstage 2038201100~-0.03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Hohe Schräge
Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support