Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

HGGCNXL HG-lange beschichtete Hartmetall-NX Klinge

HGGCNXL HG-lange beschichtete Hartmetall-NX Klinge

Chip discharge is excellent and high speed machining is possible. A long blade which has adopted a new standard considering usability of the blade length.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HGGCNXL-3-17
HGGCNXL-5-27
HGGCNXL-6-27
HGGCNXL-8-37
HGGCNXL-10-47
HGGCNXL-12-57
HGGCNXL-16-72
HGGCNXL-18-72
HGGCNXL-20-82
HGGCNXL-25-102
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

79.68 €

5 Arbeitstage 31733600~-0.03

79.37 €

7 Arbeitstage 52746800~-0.03

88.25 €

5 Arbeitstage 62746800~-0.03

100.70 €

7 Arbeitstage 83748900~-0.03

101.06 €

7 Arbeitstage 10474101000~-0.03

133.45 €

7 Arbeitstage 12574121100~-0.03

256.75 €

7 Arbeitstage 16724161400~-0.03

380.59 €

5 Arbeitstage 18724161400~-0.03

416.30 €

7 Arbeitstage 20824201600~-0.03

833.61 €

7 Arbeitstage 251024251800~-0.03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Type Hohe Schräge Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.)
Machining Application Seite Blade tip shape Mit Führung Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support