Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

SAGCXF SA-beschichtetes Hartmetall für die GCX-Schneide

SAGCXF SA-beschichtetes Hartmetall für die GCX-Schneide

An end mill with excellent rigidity which makes it ideal for groove machining. Side processing is also possible.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAGCXF-3
SAGCXF-4
SAGCXF-5
SAGCXF-6
SAGCXF-7
SAGCXF-8
SAGCXF-9
SAGCXF-10
SAGCXF-12
SAGCXF-14
SAGCXF-15
SAGCXF-16
SAGCXF-18
SAGCXF-20
SAGCXF-22
SAGCXF-25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

66.23 €

7 Arbeitstage 31036500~-0.03

69.40 €

7 Arbeitstage 41246600~-0.03

74.17 €

5 Arbeitstage 51546600~-0.03

79.68 €

7 Arbeitstage 61546600~-0.03

105.70 €

7 Arbeitstage 72048700~-0.03

97.85 €

5 Arbeitstage 82048700~-0.03

108.99 €

5 Arbeitstage 925410900~-0.03

95.56 €

5 Arbeitstage 1025410900~-0.03

119.64 €

5 Arbeitstage 1230412900~-0.03

203.09 €

34 Arbeitstage 14354161100~-0.03

216.94 €

5 Arbeitstage 15404161100~-0.03

235.34 €

7 Arbeitstage 16404161100~-0.03

343.02 €

5 Arbeitstage 18454201100~-0.03

344.69 €

5 Arbeitstage 20504201150~-0.03

527.43 €

5 Arbeitstage 22504251400~-0.03

753.27 €

5 Arbeitstage 25504251400~-0.03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Type Hohe Schräge Coating TiAlN
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support