• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SAGCXL SA-beschichtete, 6-schneidige, lange Hartmetall-Klinge

SAGCXL SA-beschichtete, 6-schneidige, lange Hartmetall-Klinge
Excellent rigidity; ideal for high-speed machining. Achieves precision finishing with little tilt. Enables a wide range of side machining, due to the long flute length.

[Features]
· SAGCX long blade end mill.
· Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAGCXL-3-15
SAGCXL-4-20
SAGCXL-5-25
SAGCXL-6-25
SAGCXL-8-35
SAGCXL-10-45
SAGCXL-12-55
SAGCXL-16-70
SAGCXL-18-70
SAGCXL-20-80
SAGCXL-25-100
SAGCXL-30-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

128.24 €

1 6 Arbeitstage 315670

133.92 €

1 6 Arbeitstage 420670

142.42 €

1 6 Arbeitstage 525680

119.27 €

1 6 Arbeitstage 625680

134.76 €

1 6 Arbeitstage 835890

203.11 €

1 6 Arbeitstage 104510100

247.29 €

1 6 Arbeitstage 125512110

491.30 €

1 6 Arbeitstage 167016140

536.99 €

1 6 Arbeitstage 187020140

719.66 €

1 6 Arbeitstage 208020160

1,197.99 €

1 6 Arbeitstage 2510025180

1,271.74 €

1 6 Arbeitstage 3010025200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 6 Type Hohe Schräge
Coating TiAlN Machining Application Seite Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Technischer Support