Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SAGCSUS SA-beschichtetes Hartmetall für Edelstahl

SAGCSUS SA-beschichtetes Hartmetall für Edelstahl

[Features]
· With a unique blade shape, ideal for machining SUS.
· Diverse support from rough machining to finish machining.
· It also supports nickel alloy and titanium alloy processing.
· A three-flute type resistant to chattering vibration.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAGCSUS-3
SAGCSUS-3.5
SAGCSUS-4
SAGCSUS-4.5
SAGCSUS-5
SAGCSUS-5.5
SAGCSUS-6
SAGCSUS-6.5
SAGCSUS-7
SAGCSUS-7.5
SAGCSUS-8
SAGCSUS-8.5
SAGCSUS-9
SAGCSUS-9.5
SAGCSUS-10
SAGCSUS-11
SAGCSUS-12
SAGCSUS-13
SAGCSUS-14
SAGCSUS-15
SAGCSUS-16
SAGCSUS-17
SAGCSUS-18
SAGCSUS-19
SAGCSUS-20
SAGCSUS-22
SAGCSUS-25
SAGCSUS-30
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

55.98 €

5 Arbeitstage 386450~-0.03

59.37 €

6 Arbeitstage 3.5106450~-0.03

55.98 €

5 Arbeitstage 4106450~-0.03

63.91 €

7 Arbeitstage 4.5136500~-0.03

55.98 €

5 Arbeitstage 5136500~-0.03

63.91 €

5 Arbeitstage 5.5136500~-0.03

55.98 €

5 Arbeitstage 6136500~-0.03

76.50 €

7 Arbeitstage 6.5198600~-0.03

76.50 €

5 Arbeitstage 7198600~-0.03

76.50 €

5 Arbeitstage 7.5198600~-0.03

68.66 €

5 Arbeitstage 8198600~-0.03

103.36 €

5 Arbeitstage 8.52210700~-0.03

96.04 €

6 Arbeitstage 92210700~-0.03

103.36 €

7 Arbeitstage 9.52210700~-0.03

95.43 €

5 Arbeitstage 102210700~-0.03

103.61 €

7 Arbeitstage 112612750~-0.03

127.05 €

5 Arbeitstage 122612750~-0.03

143.71 €

7 Arbeitstage 133012750~-0.03

183.74 €

5 Arbeitstage 1430161100~-0.03

195.24 €

5 Arbeitstage 1532161100~-0.03

195.24 €

5 Arbeitstage 1632161100~-0.03

315.54 €

7 Arbeitstage 1732201100~-0.03

304.05 €

7 Arbeitstage 1832201100~-0.03

321.22 €

7 Arbeitstage 1938201100~-0.03

292.62 €

5 Arbeitstage 2038201100~-0.03

384.25 €

5 Arbeitstage 2238201100~-0.03

550.33 €

7 Arbeitstage 2542251100~-0.03

687.82 €

5 Arbeitstage 3048251150~-0.03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Titan Number of flutes(sheet) 3 Type Hohe Schräge
Coating TiAlN Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support