Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

HGGCNVBE HG 2-schneidige Messerkugel mit Hartmetallbeschichtung

HGGCNVBE HG 2-schneidige Messerkugel mit Hartmetallbeschichtung

Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened steel.

[Features]
· New type of ball end mill.
· Excellent chip discharge.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HGGCNVBE-R0.5
HGGCNVBE-R1
HGGCNVBE-R1.5
HGGCNVBE-R2
HGGCNVBE-R2.5
HGGCNVBE-R3
HGGCNVBE-R4
HGGCNVBE-R5
HGGCNVBE-R6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter D
(mm)
With/Without Torsion

28.89 €

7 Arbeitstage 0.51.55041Available

28.38 €

7 Arbeitstage 135042Available

39.04 €

7 Arbeitstage 1.546063Available

38.53 €

7 Arbeitstage 266064Available

41.31 €

7 Arbeitstage 2.587065Available

43.56 €

11 Arbeitstage 3107066Available

96.08 €

7 Arbeitstage 4136088Available

99.99 €

7 Arbeitstage 515801010Available

105.22 €

7 Arbeitstage 615801212Available

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 2
Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) R Precision(μm) ±0.01 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support