SAGCBE4T SA-beschichtete 4-schneidige Hartmetall-Kugel

SAGCBE4T SA-beschichtete 4-schneidige Hartmetall-Kugel
Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened steel. 4-flute blade enables high-speed and high-efficiency machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAGCBE4T-R3
SAGCBE4T-R4
SAGCBE4T-R5
SAGCBE4T-R6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter D
(mm)

121.24 €

1 7 Arbeitstage 3128066

120.77 €

1 7 Arbeitstage 4159088

140.80 €

1 7 Arbeitstage 5201001010

187.56 €

1 7 Arbeitstage 6251101212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 4
Coating TiAlN R Precision(μm) 0~-0.03 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut
With/Without Torsion Available

Technischer Support