Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 9 | 50 | 4 | 1 | |
61.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 9 | 50 | 4 | - | |
63.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 11 | 50 | 6 | - | |
63.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 1 | 11 | 50 | 6 | - | |
76.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | - | ||
76.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1 | 13 | 50 | 6 | - | ||
76.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 2 | 13 | 50 | 6 | - | ||
98.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 19 | 60 | 8 | - | ||
98.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 19 | 60 | 8 | - | ||
98.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 2 | 19 | 60 | 8 | - | ||
112.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 22 | 70 | 10 | - | ||
112.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 22 | 70 | 10 | - | ||
112.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 22 | 70 | 10 | - | ||
103.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 26 | 75 | 12 | - | ||
103.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 1 | 26 | 75 | 12 | - | ||
103.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 2 | 26 | 75 | 12 | - | ||
103.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 3 | 26 | 75 | 12 | - | ||
216.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 0.5 | 35 | 100 | 16 | - | ||
216.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 1 | 35 | 100 | 16 | - | ||
191.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 2 | 35 | 100 | 16 | - | ||
216.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 3 | 35 | 100 | 16 | - | ||
324.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 0.5 | 45 | 115 | 20 | - | ||
324.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 1 | 45 | 115 | 20 | - | ||
324.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 2 | 45 | 115 | 20 | - | ||
324.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 3 | 45 | 115 | 20 | - | ||
528.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 0.5 | 56 | 140 | 25 | - | ||
588.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 1 | 56 | 140 | 25 | - | ||
528.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 2 | 56 | 140 | 25 | - | ||
528.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 3 | 56 | 140 | 25 | - |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Schräge Schnitte | Coating | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
R Precision(μm) | 0~+0.04 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften