SAGVR2T SA-beschichteter Hartmetall-Radius, 2-schneidig

SAGVR2T SA-beschichteter Hartmetall-Radius, 2-schneidig
[Features]
· Ideal for corner rounding or cutting curved surfaces.
· Can also be used to prevent chipped corners.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAGVR2T-3-R0.5
SAGVR2T-4-R0.5
SAGVR2T-4-R1
SAGVR2T-5-R0.5
SAGVR2T-5-R1
SAGVR2T-6-R0.5
SAGVR2T-6-R1
SAGVR2T-8-R0.5
SAGVR2T-8-R1
SAGVR2T-8-R1.5
SAGVR2T-8-R2
SAGVR2T-10-R0.5
SAGVR2T-10-R1
SAGVR2T-10-R1.5
SAGVR2T-10-R2
SAGVR2T-10-R3
SAGVR2T-12-R0.5
SAGVR2T-12-R1
SAGVR2T-12-R1.5
SAGVR2T-12-R2
SAGVR2T-12-R3
SAGVR2T-16-R1
SAGVR2T-16-R2
SAGVR2T-16-R3
SAGVR2T-20-R1
SAGVR2T-20-R2
SAGVR2T-20-R3
SAGVR2T-20-R4
SAGVR2T-20-R5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

83.85 €

1 6 Arbeitstage 30.510506

88.00 €

1 6 Arbeitstage 40.512606

88.00 €

1 6 Arbeitstage 4112606

88.81 €

1 6 Arbeitstage 50.515606

88.81 €

1 6 Arbeitstage 5115606

90.54 €

1 6 Arbeitstage 60.515606

90.54 €

1 6 Arbeitstage 6115606

125.40 €

1 6 Arbeitstage 80.520708

125.40 €

1 6 Arbeitstage 8120708

125.40 €

1 6 Arbeitstage 81.520708

125.40 €

1 6 Arbeitstage 8220708

112.69 €

1 6 Arbeitstage 100.5259010

112.69 €

1 6 Arbeitstage 101259010

99.75 €

1 6 Arbeitstage 101.5259010

112.69 €

1 6 Arbeitstage 102259010

112.69 €

1 6 Arbeitstage 103259010

141.07 €

1 6 Arbeitstage 120.5309012

141.07 €

1 6 Arbeitstage 121309012

124.84 €

1 6 Arbeitstage 121.5309012

141.07 €

1 6 Arbeitstage 122309012

141.07 €

1 6 Arbeitstage 123309012

284.18 €

1 6 Arbeitstage 1614011016

284.18 €

1 6 Arbeitstage 1624011016

284.18 €

1 6 Arbeitstage 1634011016

429.34 €

1 6 Arbeitstage 2014511520

385.68 €

1 6 Arbeitstage 2024511520

385.68 €

1 6 Arbeitstage 2034511520

385.68 €

1 6 Arbeitstage 2044511520

385.68 €

1 6 Arbeitstage 2054511520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 2 Type Radius
Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Schräge Schnitte Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
R Precision(μm) 0~+0.04

Technischer Support