• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Langer 4-schneidig-Schaft mit SAGVR2LS-SA-beschichtetem Hartmetall-Radius

Langer 4-schneidig-Schaft mit SAGVR2LS-SA-beschichtetem Hartmetall-Radius
[Features]
· Suitable for corner rounding or cutting curved surfaces.
· A long shank type which allows for machining in deep sections.
· Finished surfaces can be improved and high-efficiency machining is possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAGVR4LS-6-R0.3
SAGVR4LS-6-R0.5
SAGVR4LS-6-R1
SAGVR4LS-6-R1.5
SAGVR4LS-6-R2
SAGVR4LS-8-R0.3
SAGVR4LS-8-R0.5
SAGVR4LS-8-R1
SAGVR4LS-8-R1.5
SAGVR4LS-8-R2
SAGVR4LS-8-R3
SAGVR4LS-10-R0.3
SAGVR4LS-10-R0.5
SAGVR4LS-10-R1
SAGVR4LS-10-R1.5
SAGVR4LS-10-R2
SAGVR4LS-10-R3
SAGVR4LS-12-R0.3
SAGVR4LS-12-R0.5
SAGVR4LS-12-R1
SAGVR4LS-12-R1.5
SAGVR4LS-12-R2
SAGVR4LS-12-R3
SAGVR4LS-12-R4
SAGVR4LS-12-R5
SAGVR4LS-16-R1
SAGVR4LS-16-R2
SAGVR4LS-16-R3
SAGVR4LS-16-R4
SAGVR4LS-16-R5
SAGVR4LS-20-R1
SAGVR4LS-20-R2
SAGVR4LS-20-R3
SAGVR4LS-20-R4
SAGVR4LS-20-R5
SAGVR4LS-20-R6
SAGVR4LS-25-R1
SAGVR4LS-25-R2
SAGVR4LS-25-R3
SAGVR4LS-25-R4
SAGVR4LS-25-R5
SAGVR4LS-25-R6
SAGVR4LS-25-R8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

119.27 €

1 6 Arbeitstage 60.3201206

119.27 €

1 6 Arbeitstage 60.5201206

119.27 €

1 6 Arbeitstage 61201206

124.29 €

1 6 Arbeitstage 61.5201206

124.29 €

1 6 Arbeitstage 62201206

152.41 €

1 6 Arbeitstage 80.3301308

152.41 €

1 6 Arbeitstage 80.5301308

152.41 €

1 6 Arbeitstage 81301308

134.90 €

1 6 Arbeitstage 81.5301308

124.46 €

1 6 Arbeitstage 82301308

158.13 €

1 6 Arbeitstage 83301308

190.57 €

1 6 Arbeitstage 100.33515010

190.57 €

1 6 Arbeitstage 100.53515010

190.57 €

1 6 Arbeitstage 1013515010

190.57 €

1 6 Arbeitstage 101.53515010

190.57 €

1 6 Arbeitstage 1023515010

198.43 €

1 6 Arbeitstage 1033515010

239.43 €

1 6 Arbeitstage 120.34015012

195.60 €

1 6 Arbeitstage 120.54015012

239.43 €

1 6 Arbeitstage 1214015012

239.43 €

1 6 Arbeitstage 121.54015012

239.43 €

1 6 Arbeitstage 1224015012

239.43 €

1 6 Arbeitstage 1234015012

247.42 €

1 6 Arbeitstage 1244015012

247.42 €

1 6 Arbeitstage 1254015012

374.76 €

1 6 Arbeitstage 1615020016

374.76 €

1 6 Arbeitstage 1625020016

374.76 €

1 6 Arbeitstage 1635020016

389.19 €

1 6 Arbeitstage 1645020016

389.19 €

1 6 Arbeitstage 1655020016

485.29 €

1 8 Arbeitstage 2016022020

485.29 €

1 6 Arbeitstage 2026022020

441.23 €

1 6 Arbeitstage 2036022020

540.30 €

1 6 Arbeitstage 2046022020

540.30 €

1 6 Arbeitstage 2056022020

452.98 €

1 8 Arbeitstage 2066022020

828.40 €

1 6 Arbeitstage 2517523025

936.14 €

1 6 Arbeitstage 2527523025

780.79 €

1 6 Arbeitstage 2537523025

936.14 €

1 6 Arbeitstage 2547523025

936.14 €

1 6 Arbeitstage 2557523025

936.14 €

1 6 Arbeitstage 2567523025

957.73 €

1 6 Arbeitstage 2587523025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Schräge Schnitte Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
R Precision(μm) 0~+0.04

Technischer Support