Suitable for corner rounding or cutting curved surfaces. The long shank allows for machining in deep sections.
[Features]
· A long shank type which allows for machining in deep sections.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.81 € | 7 Arbeitstage | 6 | 0.3 | 20 | 120 | 6 | ||
124.81 € | 5 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 20 | 120 | 6 | ||
124.81 € | 5 Arbeitstage | 6 | 1 | 20 | 120 | 6 | ||
129.94 € | 7 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 20 | 120 | 6 | ||
129.94 € | 5 Arbeitstage | 6 | 2 | 20 | 120 | 6 | ||
106.07 € | 8 Arbeitstage | 8 | 0.3 | 30 | 130 | 8 | ||
106.07 € | 5 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 30 | 130 | 8 | ||
106.07 € | 8 Arbeitstage | 8 | 1 | 30 | 130 | 8 | ||
103.88 € | 5 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 30 | 130 | 8 | ||
106.07 € | 8 Arbeitstage | 8 | 2 | 30 | 130 | 8 | ||
108.41 € | 5 Arbeitstage | 8 | 3 | 30 | 130 | 8 | ||
144.18 € | 5 Arbeitstage | 10 | 0.3 | 35 | 150 | 10 | ||
144.18 € | 7 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 35 | 150 | 10 | ||
144.18 € | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 35 | 150 | 10 | ||
131.13 € | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 35 | 150 | 10 | ||
131.13 € | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 35 | 150 | 10 | ||
139.75 € | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 35 | 150 | 10 | ||
168.75 € | 8 Arbeitstage | 12 | 0.3 | 40 | 150 | 12 | ||
168.75 € | 6 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 40 | 150 | 12 | ||
165.21 € | 5 Arbeitstage | 12 | 1 | 40 | 150 | 12 | ||
168.75 € | 8 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 40 | 150 | 12 | ||
165.21 € | 5 Arbeitstage | 12 | 2 | 40 | 150 | 12 | ||
168.75 € | 6 Arbeitstage | 12 | 3 | 40 | 150 | 12 | ||
174.54 € | 8 Arbeitstage | 12 | 4 | 40 | 150 | 12 | ||
187.93 € | 5 Arbeitstage | 12 | 5 | 40 | 150 | 12 | ||
267.46 € | 5 Arbeitstage | 16 | 1 | 50 | 200 | 16 | ||
273.19 € | 8 Arbeitstage | 16 | 2 | 50 | 200 | 16 | ||
294.17 € | 7 Arbeitstage | 16 | 3 | 50 | 200 | 16 | ||
278.82 € | 7 Arbeitstage | 16 | 4 | 50 | 200 | 16 | ||
306.68 € | 7 Arbeitstage | 16 | 5 | 50 | 200 | 16 | ||
431.65 € | 7 Arbeitstage | 20 | 1 | 60 | 220 | 20 | ||
400.84 € | 8 Arbeitstage | 20 | 2 | 60 | 220 | 20 | ||
392.44 € | 7 Arbeitstage | 20 | 3 | 60 | 220 | 20 | ||
392.44 € | 7 Arbeitstage | 20 | 4 | 60 | 220 | 20 | ||
392.44 € | 5 Arbeitstage | 20 | 5 | 60 | 220 | 20 | ||
403.79 € | 5 Arbeitstage | 20 | 6 | 60 | 220 | 20 | ||
676.45 € | 7 Arbeitstage | 25 | 1 | 75 | 230 | 25 | ||
676.45 € | 7 Arbeitstage | 25 | 2 | 75 | 230 | 25 | ||
744.08 € | 7 Arbeitstage | 25 | 3 | 75 | 230 | 25 | ||
676.45 € | 7 Arbeitstage | 25 | 4 | 75 | 230 | 25 | ||
744.08 € | 7 Arbeitstage | 25 | 5 | 75 | 230 | 25 | ||
676.45 € | 7 Arbeitstage | 25 | 6 | 75 | 230 | 25 | ||
693.50 € | 7 Arbeitstage | 25 | 8 | 75 | 230 | 25 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Schräge Schnitte | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
R Precision(μm) | 0~+0.04 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.