Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 30 | 4 | 6 | 80 | ||
112.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 35 | 4 | 8 | 90 | ||
99.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | 4 | 10 | 100 | ||
137.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 55 | 4 | 12 | 110 | ||
157.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 55 | 4 | 12 | 110 | ||
166.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 75 | 4 | 16 | 140 | ||
171.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 75 | 4 | 16 | 140 | ||
186.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 75 | 4 | 16 | 140 | ||
195.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 80 | 4 | 20 | 145 | ||
240.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 80 | 4 | 20 | 145 | ||
249.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 90 | 5 | 20 | 160 | ||
286.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 90 | 5 | 25 | 160 | ||
335.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 90 | 5 | 25 | 160 | ||
406.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 90 | 5 | 25 | 165 | ||
480.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 110 | 6 | 32 | 190 | ||
559.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 110 | 6 | 32 | 190 | ||
733.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 125 | 6 | 32 | 200 | ||
670.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 125 | 6 | 42 | 230 | ||
1,135.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 150 | 6 | 42 | 250 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium / Titan | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Base Blade Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften