Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AHLS-20 |
AHLS-25 |
AHLS-30 |
AHLS-35 |
AHLS-40 |
AHLS-45 |
AHLS-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 45 | 4 | 16 | 200 | ||
147.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 50 | 4 | 20 | 230 | ||
215.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 55 | 4 | 25 | 260 | ||
303.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 60 | 6 | 32 | 280 | ||
382.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 65 | 6 | 32 | 280 | ||
498.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 70 | 6 | 42 | 320 | ||
588.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 75 | 6 | 42 | 320 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Nut / Schräge Schnitte | Coating | Ohne Beschichtung | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Base Blade Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften