FFB2TLS 2-schneidiger Messer-Kugel, langer Schaft

FFB2TLS 2-schneidiger Messer-Kugel, langer Schaft
A short flute type ball end mill. The long shank allows for machining in deep sections.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FFB2TLS-R5
FFB2TLS-R6
FFB2TLS-R8
FFB2TLS-R10
FFB2TLS-R12.5
FFB2TLS-R15
FFB2TLS-R20
FFB2TLS-R25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter D
(mm)

111.76 €

1 6 Arbeitstage 5151801010

120.11 €

1 6 Arbeitstage 6182001212

118.03 €

1 6 Arbeitstage 8252501616

164.58 €

1 6 Arbeitstage 10303002020

250.09 €

1 6 Arbeitstage 12.5403002525

321.31 €

1 6 Arbeitstage 15453002530

486.66 €

1 6 Arbeitstage 20603503240

679.38 €

1 6 Arbeitstage 25653504250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Kobalt HSS Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut R Precision(μm) 0~-0.03
With/Without Torsion Available Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Technischer Support