NC Anbohrer / Schnitz-Fräser für 90°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

99616-10

Teilenummer
99616-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

135.36 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Conical Gouging / Lochfasen Tip angle (θ) 90 Tool Diameter (D)(mm) 10
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung Product Type Holder Shank diameter(mm) 10
Overall Length(mm) 90 Screw(mm) NS-30055-2.0NM Wrench(mm) NK-T8
Applicable Insert N9MT0802CT2T-H/N9MT080208CT/N9MT080204CT/N9MT080201W-60/N9MT080201W

Sie befinden sich auf der Seite für NC Anbohrer / Schnitz-Fräser für 90°, die Teilenummer ist 99616-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 99616-10.

Technischer Support