• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Industriebürste – Kegelbürste gezopft

Industriebürste – Kegelbürste gezopft

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Industriebürste – Kegelbürste gezopft
  • Industriebürste – Kegelbürste gezopft
  • Industriebürste – Kegelbürste gezopft
  • Industriebürste – Kegelbürste gezopft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
512161
512162
512342
512362
622131
622151
622331
622351
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wire diameter
(mm)
Details Type Thickness
(mm)
Wire Material Trusco Code Mass
(g)

28.98 €

1 6 Arbeitstage 0.3Crimped Type10High Carbon Steel382-6627215

38.11 €

1 6 Arbeitstage 0.3Crimped Type20High Carbon Steel382-6635311

95.67 €

1 6 Arbeitstage 0.2Crimped Type20Stainless Steel382-6643308

85.37 €

1 6 Arbeitstage 0.3Crimped Type20Stainless Steel382-6651271

37.68 €

1 6 Arbeitstage 0.35Knot Type13High Carbon Steel382-6708253

36.97 €

1 6 Arbeitstage 0.5Knot Type13High Carbon Steel382-6716299

53.33 €

1 9 Arbeitstage 0.35Knot Type13Stainless Steel382-6724238

53.38 €

1 6 Arbeitstage 0.5Knot Type13Stainless Steel382-6732244

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schräge Bürste Hair material Stahl Outer Diameter(mm) 100
Mounting part Schraube Thread Diameter M10(P1.5) Max. Rotational Speed(rpm) 12500

Technischer Support