• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Stark, klein

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SP-130

Teilenummer
SP-130
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features

4.60 €

4 Arbeitstage 25A cutter for the pros which can be used in a wide range of applications from office work to interior design.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.38
Overall Length(mm) 145 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades S-50・B-50・VS-50
Trusco Code 288-0946

Sie befinden sich auf der Seite für Stark, klein, die Teilenummer ist SP-130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SP-130.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support