• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Cutter, mittlere Dicke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MP-310

Teilenummer
MP-310
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features

5.81 €

4 Arbeitstage 24Ideal for interior work such as cloth joints.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.25
Overall Length(mm) 130 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades BM-50
Pcs./Box.(sheet) 50 Trusco Code 288-0971

Sie befinden sich auf der Seite für Cutter, mittlere Dicke, die Teilenummer ist MP-310.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MP-310.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support