• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Elektriker-Schraubendreher (Kunststoffgriff)

Elektriker-Schraubendreher (Kunststoffgriff)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Elektriker-Schraubendreher (Kunststoffgriff)
  • DM-2
  • Elektriker-Schraubendreher (Kunststoffgriff)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DM-1
DM-1H
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Details Type Trusco Code Application Mass
(g)

21.58 €

4 Arbeitstage Knife Case Included148-6969For Cable Stripping207

15.81 €

4 Arbeitstage No Knife Case148-6951For Cable Stripping112

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Electrician's knife Main body, Spare Blade Main Body Overall Length(mm) 226
Blade Length(mm) 85

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support