• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hyper, L-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

192B

Teilenummer
192B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass
(g)

8.04 €

4 Arbeitstage It comes with a convenient hook for packing and unpacking work, and for opening the top of a paint can.86

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.5
Overall Length(mm) 168 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
Trusco Code 276-6337

Sie befinden sich auf der Seite für Hyper, L-Ausführung, die Teilenummer ist 192B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 192B.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support