• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 16:00 (CEST) 23/6/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Automatischer Sperrmechanismus, Ausführung Hyper H

Automatischer Sperrmechanismus, Ausführung Hyper H

[Features]
· Achieves excellent usability due to X design rubber grip for easy slip-free gripping.
· An auto lock type extra-large cutter fitted with an extra-large H blade 0.7 mm thick that's tough and does not easily warp.
[Applications]
· For cutting thick materials such as flooring, plywood, and plasterboard.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

212B

Teilenummer
212B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)

10.16 €

4 Arbeitstage 132

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Cutter knife Main body, Spare Blade Main Body Blade thickness(mm) 0.7
Overall Length(mm) 185 Details Type Main Body Compatible Replacement Blades HB5K・HB20K・HBB5K・HBB20K
Trusco Code 395-3203

Sie befinden sich auf der Seite für Automatischer Sperrmechanismus, Ausführung Hyper H, die Teilenummer ist 212B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 212B.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support